高ダイナミクス
• 最大 5 m/s のスピード
• 最大加速度 50 m/s2
垂直方向の専用ソリューションを用意
垂直移動に最適なソリューション
• 固定キャリッジと移動可能なプロファイル
• Ω ベルトシステム
2つのモーションシステム
アクチュエータは、異なるモーションシステムを利用可能:
•ローラーベアリング
• ボール循環式ガイド
テレスコピック・ソリューション
「テレスコピック軸は、限られたスペースで動く必要がある
限られたスペースで動く必要がある
ベルト駆動リニアアクチュエーター
ベルト駆動リニアアクチュエーターを選択する
Plus System ELM CR
ROLLON の高湿度環境向け製品中、最もプロテクションに優れたコンパクトなリニアアクチュエータ
506580110
Speedy Rail SAB
ポリアミドコーティングのローラーを備えた自己支持型のアクチュエータ。速度は最大 15m/s
60120180250
Solutions by Industries
- すべて
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械