특허를 받은 긴 스트로크용
짧은 벨트 솔루션
Rollon의 특허 받은 솔루션 덕분에 벨트
축으로 롱 스트로크가 가능합니다.



다양한 모션 시스템
Modline 액추에이터는 다양한 이송 장치로 제공됩니다:
• 재순환 볼 가이드
• 각형 롤러 베어링

수직 전용 솔루션 사용 가능
ZCR/ZCH는 수직 이동에 적합한 솔루션입니다.
• 고정식 캐리지와 이동식 프로파일
• 오메가 벨트 시스템


다양한 특성
알루미늄 프로파일을 다양한 사이즈로 제공합니다 :
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


다양한 구성에 적합한 다목적성

오염 환경에서 최적의 신뢰성
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Modline 액추에이터 선택.
제품 | 리니어 가이드 | 구동 방식 | 밀폐 (Sealing Protection) | 슬라이더 당 최대 허용 하중 [n] | 최대 속도 [m/s] | 최대 가속도 [m/s2] | 반복 정밀도 [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
불완전밀폐 |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
MCH |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
불완전밀폐 |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
TCR TCS |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
||
ZCH |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
||
ZCR |
LM 가이드 / 롤러베어링 |
벨트& 풀리 |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |

어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
Rollon에 문의하기
저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다