뉴스

Rollon, iMS를 인수함으로써 헤비 페이로드용 선형 액추에이터 모듈과 로봇 이송 유닛의 라인업 확장

뉴스 | 8월 23, 2021

선형 모션 가이드, 액추에이터, 시스템의 세계적인 제조업체인 Rollon은 자동화 산업을 위한 표준형 및 맞춤형 기계를 설계하고 제조하는 미시건 소재 Intelligent Machine Solutions, Inc.(iMS)의 인수를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

뉴저지주 해커츠타운, 2021년 8월 20일 – 선형 모션 가이드, 액추에이터, 시스템의 세계적인 제조업체인 Rollon은 자동화 산업을 위한 표준형 및 맞춤형 기계를 설계하고 제조하는 미시건 소재 Intelligent Machine Solutions, Inc.(iMS)의 인수를 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다.

이번 인수를 통해 Rollon은 리니어 액추에이터 모듈 및 로봇 이송 유닛(RTU)의 제품군을 확장하여 45,360 Kg의 정하중을 허용하고 최대 2,000 Kg의 페이로드를 구비한 산업 로봇을 지원합니다.

“당사의 정립된 설계 전문 지식을 바탕으로 진행된 iMS의 인수를 통해 당사는 더 효율적으로 경쟁하고, 헤이듀티 선형 모션 분야에서 새로운 비즈니스를 펼칠 수 있게 되었습니다”라고 Rollon의 CEO Rüdiger Knevels가 말했습니다. “이번 거래로 당사의 제품 라인이 확장되었으며 여전히 성장하고 있는 전 세계 7억 달러 규모의 로봇 이송 유닛 산업에서 새로운 기회를 창출할 것입니다.”

매우 높은 부하 용량 이외에도 이러한 새로운 선형 모듈 및 RTU는 다양한 산업군에 걸쳐 자동화된 환경을 쉽게 구현합니다. 응용 분야별 구성을 위한 모듈형 설계가 특징이며 빠른 조립이 가능하도록 제조됩니다.
추가 특징:

● 강철 구조물.

● 높은 위치 정밀도를 위한 대형 서보 리듀서 구동 랙 및 피니언 구동 시스템.

● 표준 다축 구성.

구독하다

Rollon World에 가입하고 받은 편지함에서 월간 업데이트를 받으십시오.

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다