• NLD
  • Download Area
  • myRollon
  • Zoeken op
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
  • NLD
  • Download Area
  • myRollon
  • Zoeken op
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
vrijdag 6 juni 2025
Corporate & Events
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
6 juni 2025
Rollon exposeert op de RSN en AMTS 2025
Rollon op de automatica 2025
19 mei 2025
Rollon op de automatica 2025
Rollon viert zijn 50-jarig bestaan
8 mei 2025
Rollon viert zijn 50-jarig bestaan
Read all
Innovatie
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
28 mei 2025
myRollon: nieuwe configurator en uitgebreid productassortiment
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
12 mei 2025
Nieuwe lineaire actuator TH 200: langere slaglengtes en hogere belastingen
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
24 maart 2025
Marktintroductie van de nieuwe Cobot Transfer Unit (CTU)
Read all
Media
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
6 maart 2025
Automatisering van een productielijn voor het transport en de verwerking van elektrische draden
Schuifdeur
1 maart 2022
Schuifdeur
Openingsysteem motorkap
1 maart 2022
Openingsysteem motorkap
Read all
Wilt u contact met ons opnemen?
Contacten
Contacten
Nieuws en Evenementen

De Rollon Compact Rail: Een ideale oplossing voor de medische techniek

Nieuws | 22 november 2022

Unieke combinatie van hygiëne, gemak, precisie en duurzaamheid

 

De lineaire geleiders van de Rollon Compact Rail worden gekenmerkt door zachte, geluidsarme bewegingen alsmede een hoge belastbaarheid en maken een nauwkeurige positionering mogelijk. Daarnaast zijn ze zelfuitlijnend en onderhoudsarm. Zodoende is de Compact Rail van Rollon een ideale oplossing voor lineair-technische toepassingen in de medische techniek.

 

Als jarenlange partner in de medische techniek ondersteunt Rollon de branche met precieze, hygiënische alsmede maatwerkoplossingen en draagt daardoor op belangrijke wijze bij aan een groter welbevinden van patiënten, efficiëntere processen alsmede ontlasting van het personeel. Vooral de looprolgeleidingen van de Compact Rail zijn zeer geschikt voor gebruik in medisch-technische toepassingen. Ze zijn robuust, nauwkeurig, stil, betrouwbaar en zelfuitlijnend en voldoen voor 100% aan de hoge eisen van de medische techniek.

 

Lineaire geleiders voor de medische techniek

Bij de Compact Rail gaat het om lineaire geleiders van koudgetrokken staalprofiel met inductiegehard en geslepen loopbanen alsmede een robuust stalen loopwagen. De zelfuitlijnende systemen zijn compact gebouwd, ongevoelig voor vuil en stof alsmede ontworpen voor hoge verplaatsingssnelheden (max. 9 m/s) en acceleraties (max. 20 m/s2). Bovendien worden de looprolgeleidingen gekenmerkt door een lange levensduur en weinig onderhoud. Ze hebben slechts minimale hoeveelheden smeermiddel nodig en verzekeren zo een absoluut schone toepassing.

 

De inductiegeharde en geslepen loopbanen garanderen maximale precisie, maximale betrouwbaarheid alsmede soepele en geluidsarme bewegingen. Omdat de loopbanen zich binnen het C-profiel bevinden, zijn deze beschermd tegen verontreiniging. Voor een hoger draagvermogen is de Compact Rail ook verkrijgbaar als Plus-uitvoering met in een dubbele rij gelagerde looprollen.

 

Uniek vermogen tot zelfuitlijning

Dankzij het vermogen tot zelfuitlijning kunnen de systemen van de Compact Rail parallelliteitsfouten van de montagevlakken in een of twee niveaus (axiaal en radiaal) net zo perfect compenseren als een hoogteverschil of hoekfout tussen de geleidingen. Parallelliteitsfouten tussen de rails tot 3,9 mm en fouten met betrekking tot de verticale uitlijning tot ±2° kunnen worden gecompenseerd resp. bij de Compact Rail Plus – de uitvoering met in een dubbele rij gelagerde kogellagers voor een extra groot draagvermogen – afstandsfouten tot 3,5 mm en hoekfouten tot ±1,3°.

 

Individuele oplossingen voor klanten

Of het nu gaat om diagnose, behandeling of therapie: Met de Compact Rail van Rollon worden voor fabrikanten van medisch-technische apparaten interessante mogelijkheden toegankelijk voor een compact, hygiënevriendelijk ontwerp met grote rendabiliteit. Overigens: De lineaire techniek van Rollon beschikt over de gangbare normen van FDA, Reach resp. RoHS, en kan eenvoudig worden voorzien van de meest uiteenlopende oppervlaktecoatings, bv. tegen corrosie, alsmede individueel worden aangepast aan klantspecifieke toepassingen.
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sv-flagSweden/Nordics