Robot Transfer Unit

Verbeter het bereik van uw robots

Shuttlesysteem voor bewegende robots en zware lasten
voor lange afstanden met hoge dynamiek.

Een compleet assortiment van 11 maten voor elk robotmodel:
• 6 afmetingen voor robots van 140 kg tot 1500 kg
• 5 maten voor robots en cobots (colloborative robot) tot 140 kg

 

Eenvoudig te integreren
met elk type robot

Een compleet assortiment garandeert een eenvoudige integratie voor elk type robot, met een gewicht tot 1500 Kg.

Hoge stijfheid

• De hoogontwikkelde combinatie van stalen componenten en geëxtrudeerde aluminium profielen zorgt voor een hoge stijfheid en een laag gewicht.
• En daarom werkt Seventh Axis soepel, ook bij wand- of plafondmontage.

Snelle verankering
en uitlijning

Dankzij verstelbare nivelleersystemen die geïntegreerd zijn in de starre, in de fabriek uitgelijnde dwarsbalken.

 

Potentieel oneindig aantal slagen

De door tandheugel en rondsel aangedreven maten kunnen potentieel oneindig veel slagen
bereiken met koppelbare, zelfcentrerende inzetstukken.

Bescherming voor elke werkomgeving

Betrouwbaarheid ondersteund door ervaring

Hoogwaardige componenten

Accessoires voor elke behoefte

Ontdek de technische details en
selecteer uw Seventh Axis.

Waar is je uitdaging?

  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen