Cleanroom klasse
ISO 3
Speciaal vacuümsysteem met:
• afdichtingsstrook langs de opening waar de glijder beweegt
• 0.8 vacuümpomp aangesloten op 2 vacuümleidingen
in de aandrijfkop en de stationaire kop

Hoge herhaalbaarheid
en nauwkeurigheid
Clean Room System actuators hebben
eenherhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm


Hoge dynamiek
• Snelheid tot 7 m/s
• Versnelling tot 20 m/s²

Ontdek de technische details en selecteer
uw Clean Room System actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
KOGELS |
GETANDE RIEM |
Beschermd met afzuiging |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen