Hoge dynamiek
• Snelheid tot 5 m/s
• Versnelling tot 50 m/s²



Kostenbesparend
De eenvoudige constructie van Eco System actuators maakt ze tot een efficiënte kostenbesparende oplossing.

Lichtgewicht
Dankzij het aluminium profiel en de
eenvoudige constructie van het ontwerp.


Hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid
Eco System actuators hebben een herhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm

Ontdek de technische details en
selecteer uw Eco System actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
KOGELS/ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Where’s your challenge?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen