Gepatenteerde korte riemoplossing
voor lange slagen
Lange slagen met riemassen zijn nu mogelijk dankzij een
door Rollon gepatenteerde oplossing.



Verschillende bewegingssystemen
Modline actuators zijn verkrijgbaar met
verschillende bewegingssystemen:
• recirculerende kogelgeleiders
• prismatische rollagers

Speciale verticale oplossing beschikbaar
ZCR/ZCH zijn de ideale oplossing voor
verticale bewegingen:
• vaste loopwagen en beweegbaar profiel
• omega-riemsysteem


Breed scala aan profielen
De aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende maten:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Veelzijdig voor meerdere configuraties

Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Modline actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
MCH |
KOGELS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
TCR TCS |
KOGELS/ROLLERS |
GETANDE RIEM |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
||
ZCH |
KOGELS |
GETANDE RIEM |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |
||
ZCR |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen