Hoge bescherming voor vuile omgevingen
Een polyurethaan afdichtingsstrook zorgt voor een volledige bescherming van de aandrijfriem en het lineaire geleidingssysteem tegen stof, vuil, splinters, vloeistoffen en andere verontreinigingen.

Hoge werkcycli
De stuwkracht wordt overgebracht door een met staalversterkte polyurethaan aandrijfriem. De bewegende loopwagen wordt nauwkeurig geleid en ondersteund door een lineair geleidingssysteem of optioneel nokkenrollersysteem.

Hoge dynamiek
- Snelheid tot 5 m/s
- Versnelling tot 50 m/s2

Speciale verticale oplossing beschikbaar
SC is de ideale oplossing voor verticale bewegingen:
- vaste loopwagen en beweegbaar profiel
- omega-riemsysteem

Hoge herhaalnauwkeurigheid: ±0,05 mm

Anti-corrosie versie beschikbaar met roestvrijstalen componenten
Ontdek de technische details en
selecteer uw Plus System actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELM |
KOGELS |
GETANDE RIEM |
Beschermd |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
ROBOT |
KOGELS |
GETANDE RIEM BELT |
Beschermd |
9545 |
5 |
50 |
± 0.05 |
|
SC |
KOGELS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
5810 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen