Smart System

Hoge prestaties en
eenvoudig ontwerp

Lineaire eenheden met hoge prestaties
met staalversterkte aandrijfriemtransmissie.

De ideale oplossing voor toepassingen waar hoge dynamiek en draagvermogen samengaan kostenbesparingen.

Hoge dynamiek

• Snelheid tot 4 m/s
• Versnelling tot 50 m/s²
Lineaire eenheden met hoge prestaties

Verticale oplossing beschikbaar

S-Smart is de ideale oplossing voor verticale bewegingen:
• vaste loopwagen en beweegbaar profiel
• omega-riemsysteem

Hoog draagvermogen

Dankzij recirculerend bewegingssysteem
met kogelgeleiders.

Hoge herhaalbaarheid en nauwkeurigheid

Smart System actuators hebben een
herhaalnauwkeurigheid van ± 0,05 mm

 

Ontdek de technische details en
selecteer uw Smart System actuator.

Product Lineair bewegingssysteem Aandrijfsysteem Beschermd Laaadvermogen [n] Max. snelheid [m/s] Max. versnelling [m/s2] Herhaling nauwkeurigheid [mm]
E-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
KOGELS
GETANDE RIEM BELT
Semi-beschermd
2523
4
50
± 0.05

Where’s your challenge?

  • Alle
  • Industriële Machines
  • Spoorwegen
  • Verpakking en Logistiek
  • Vliegtuiginterieurs
  • Speciale Voertuigen
  • Bouw en Meubilair
  • Medisch

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Selecteer uw land

Vraag het aan Rollon

Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen

Renew your Rollon personal area registration

Welcome to Rollon new digital ecosystem.
Do you already have an account on Rollon.com?
To continue to enjoy the benefits of your personal area and discover its new features, please follow the link below to make a new registration.

VOLTOOI MIJN REGISTRATIE