Lange levensduur
Tot 80.000 Km dankzij een grondig geharde geanodiseerde oppervlaktebehandeling van het aluminium profiel.



Geen smering nodig
Dankzij de kunststof afwerking op de stalen rollen, heeft het bewegingssysteem geen smering nodig.

Gebruik als lineaire
geleider of actuator
Speedy Rail A is verkrijgbaar als lineaire geleiding en als actuator met riem- of tandheugel en rondselaandrijving.


Zelfdragend voor de
grootste ontwerpvrijheid
Het aluminium profiel is volledig zelfdragend.


Hoge dynamiek: V= 15m/s, A=10m/s2

Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Speedy Rail A actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
ROLLERS |
GETANDERIEM/TANDWIEL |
4980 |
10 |
||||
ZSY |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
4980 |
8 |
8 |
|||
SAR |
ROLLERS |
TANDWIEL EN TANDHEUGEL |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen