Hoog draagvermogen
Laadvermogen van 10 tot 2000 Kg

Meerdere onafhankelijke loopwagens
De tandheugel en rondselaandrijving maakt het mogelijk om meerdere onafhankelijke loopwagens te hebben.

Breed scala aan profielen
De aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschillende maten:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Verschillende bewegingssystemen
Tecline actuators zijn verkrijgbaar met verschillende bewegingssystemen:
• recirculerende kogelgeleiders
• prismatische rollagers

Geschikt voor zeer lange slagen dankzij tandheugel en rondselaandrijving

Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Ontdek de technische details en
selecteer uw Tecline actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR |
ROLLERS |
TANDHEUGEL |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |
||
PAS |
KOGELS |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen