Lineaire beweging door
Compact Rail-geleiders
Rollon Compact Rail lineaire lagers zijn gemonteerd in
actuators van het Uniline-systeem.



Hoge snelheid
Uniline System actuators hebben
een snelheid tot 9 m/s

Optimale betrouwbaarheid
in vuile omgevingen
Dankzij de grote lagers die aan de binnenkant
van Compact Rail-geleiders gemonteerd zijn.


Lange levensduur
Dankzij de geharde loopvlakken aan de binnenkant
van Compact Rail-geleiders.

Ontdek de technische details en
selecteer uw Uniline System actuator.
Product | Lineair bewegingssysteem | Aandrijfsysteem | Beschermd | Laaadvermogen [n] | Max. snelheid [m/s] | Max. versnelling [m/s2] | Herhaling nauwkeurigheid [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
19360 |
7 |
15 |
||
C |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
19360 |
7 |
15 |
||
E |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
19360 |
7 |
15 |
||
ED |
ROLLERS |
GETANDE RIEM |
Semi-beschermd |
19360 |
7 |
15 |
||
H |
ROLLERS |
Semi-beschermd |
19360 |
7 |
15 |

Waar is je uitdaging?
- Alle
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
Vraag het aan Rollon
Onze experts kunnen uw uitdagingen oplossen