Wysoka dynamika
• Prędkość do 5 m/s
• Przyspieszenie do 50 m/s2
Dostępne rozwiązanie
do pracy w pionie
Moduły liniowe do ruchów pionowych:
• zamocowane na stałe nieruchomy wózek i ruchomy profil
• system pasów omega
Różne systemy ruchu
Moduły liniowe występują w wersjach różniących się pod
względem zastosowanego systemu ruchu:
• liniowe prowadnice kulkowe
• pryzmatyczne łożyska rolkowe
Rozwiązanie teleskopowe
Osie teleskopowe zaprojektowane do wielu zastosowań
które muszą poruszać się w ograniczonej przestrzeni
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy dla siebie.
E-Smart System
Moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
305080100
R-Smart System
Moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
120160220
S-Smart System
Kompaktowy moduł liniowy o uproszczonej konstrukcji. Najlepiej sprzedająca się seria ze względu na szybkość montażu
506580
Plus System ELM
Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych
506580110
Plus System ELM CR
Kompaktowy moduł liniowy o największym stopniu ochrony spośród oferty firmy ROLLON, przeznaczony do miejsc wilgotnych
506580110
Plus System ROBOT
Sztywny i "samonośny" moduł liniowy
100130160220
Plus System ROBOT CR
Sztywny i samonośny moduł liniowy odporny na korozję
100130160220
Clean Room ONE
Kompaktowy moduł liniowy zaprojektowany z myślą o stosowaniu w pomieszczeniach czystych
506580110
Speedy Rail SAB
Moduł samonośny z rolkami powlekanymi poliamidem. Prędkość do 15 m/s
60120180250
ECO Series
Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 12 m
6080100
TLS System
Doskonałe rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni pomiędzy maszyną a sufitem.
100
Uniline A
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 7 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
405575
Uniline C
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
5575
Uniline E
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
5575
Uniline ED
Ekonomiczny moduł liniowy cechujący się prędkością do 5 m/s i przyśpieszeniem do 15 m/s²
75
Modline MCH
Kompaktowy moduł liniowy oferujący skok o długości do 10 m
6580105
Modline MCR
Moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 10 m
6580105
Modline TCR
Moduł liniowy przeznaczony do zastosowań wymagających średnich obciążeń Skok o długości do 11 m
140170200220230280360
Modline ZCH
Sztywny moduł liniowy z ruchomym profilem i nieruchomym wózkiem/silnikiem
6090100170220
Solutions by Industries
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne