Wysoka dynamika
• Prędkość do 5 m/s
• Przyspieszenie do 50 m/s²



Ekonomiczność
Prosta konstrukcja sprawie, że moduły Eco System
to prawdziwa oszczędność środków.

Lekkość
Dzięki aluminiowemu profilowi i
prostej strukturze konstrukcji,


Wysoka powtarzalność i dokładność
Dokładność powtarzalności siłowników Eco System
stoi na poziomie ±0,05 mm

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Eco System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
KULKOWE/ROLKOWE |
PAS ZĘBATY |
CZĘŚCIOWO CHRONIONY |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania