Precision System

Najwyższa precyzja

Precyzyjne moduły liniowe napędzane śrubą kulową.

3 różne serie produktów z powtarzalnością do 5 µm.

Wysoka powtarzalność i dokładność

Dokładność powtarzalności modułów Precision System
stoi na poziomie ±0,005 mm
Precyzyjne moduły liniowe
Precyzyjne moduły liniowe

Prosta i bezpieczna konserwacja

Dzięki oddzielnemu smarowaniu dla napędu
śruby kulowej i prowadnic

Oszczędność miejsca

Niezwykle zwarta konstrukcja modułów Precision System sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem
dla zastosowań, w których przestrzeń ma fundamentalne znaczenie.
Precyzyjne moduły liniowe

Silna ochrona pozwalająca na pracę w zanieczyszczonych środowiskach

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Precision System dla siebie.

Produkt Układ ruchu liniowego Napęd Ochrona Nośność [n] Maks. prędkość [m/s] Maks. przyspieszenie [m/s2] Precyzja powtarzalności [mm]
TH
KULKOWE
ŚRUBA KULOWA
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
32600
± 0,005
TT
KULKOWE
ŚRUBA KULOWA
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
30500
2,5
± 0,005
TV
KULKOWE
ŚRUBA KULOWA
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
11538
2,5
± 0,01
TVS
KULKOWE
ŚRUBA KULOWA
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
66300
5
± 0,02

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ NOWEJ PRZESTRZENI OSOBISTEJ

Odnów swoją rejestrację w obszarze osobistym Rollon.
Witamy w nowym cyfrowym ekosystemie firmy Rollon. Czy posiadasz już konto na stronie Rollon.com?
Aby nadal korzystać z zalet obszaru osobistego i odkrywać jego nowe funkcje, skorzystaj z poniższego linku, aby się ponownie zarejestrować.

DOKOŃCZ REJESTRACJĘ