Smart System

Wysoka wydajność i prosta konstrukcja

Moduły liniowe o wysokiej wydajności z napędem przenoszonym za pomocą pasa wzmocnionego stalą.

Idealne rozwiązanie dla zastosowań, w których wysoka dynamika i nośność idą w parze z ekonomicznością.

Wysoka dynamika

• Prędkość do 4 m/s
• Przyspieszenie do 50 m/s²
Moduły liniowe o wysokiej wydajności
Moduły liniowe o wysokiej wydajności

Dostępne rozwiązanie
do pracy w pionie

S-Smart to idealnym wybór przy ruchach w płaszczyźnie poziomej:
• zamocowane na stałe nieruchomy wózek i ruchomy profil
• system pasów omega

Wysoka nośność

Dzięki systemowi ruchu liniowych
prowadnic kulkowych,
Moduły liniowe o wysokiej wydajności

Wysoka powtarzalność i dokładność

Siłowniki Smart System charakteryzują się dokładnością
powtarzalności na poziomie ±0,05 mm

 

Moduły liniowe o wysokiej wydajności

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Smart System dla siebie.

Produkt Układ ruchu liniowego Napęd Ochrona Nośność [n] Maks. prędkość [m/s] Maks. przyspieszenie [m/s2] Precyzja powtarzalności [mm]
E-SMART
KULKOWE
PAS ZĘBATY
4980
4
50
± 0.05
R-SMART
KULKOWE
PAS ZĘBATY
9960
4
50
± 0.05
S-SMART
KULKOWE
PAS ZĘBATY
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
2523
4
50
± 0.05

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

v

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ NOWEJ PRZESTRZENI OSOBISTEJ

Odnów swoją rejestrację w obszarze osobistym Rollon.
Witamy w nowym cyfrowym ekosystemie firmy Rollon. Czy posiadasz już konto na stronie Rollon.com?
Aby nadal korzystać z zalet obszaru osobistego i odkrywać jego nowe funkcje, skorzystaj z poniższego linku, aby się ponownie zarejestrować.

DOKOŃCZ REJESTRACJĘ