System samonastawny
- Wybierz najbardziej odpowiednią konstrukcję do Twojego projektu
- Uniknij obróbki mechanicznej powierzchni montażowej
- Skróć czas montażu

Najwyższa niezawodność w
zanieczyszczonych środowiskach
- Boczne uszczelnienie dla lepszej ochrony przed zanieczyszczeniami.
- Nowe samocentrujące zgarniacze zapewniające optymalne czyszczenie bieżni.

Długa żywotność
Bieżnie hartowane indukcyjnie na głębokość 1,2 mm i o twardości pomiędzy 58 a 62 HRC.

Wysoka dynamika
- Prędkość do 9 m/s
- Przyspieszenie do 20 m/s2

Niskie wymagania w zakresie konserwacji

Niezwykle cicha praca dzięki szlifowanym bieżniom

Solidna i wytrzymała konstrukcja dzięki stalowemu korpusowi wózka

Dostępna wersja z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi zapewniającymi wysoką nośność
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Compact Rail dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Samowyrównanie | Łożyskowanie Wózka | Odporność na korozję | Nośność [n] | Temperatura robocza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLC KLC ULC |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLKOWE |
![]() |
15000 |
-20°C/+120°C |
|
TG/TMG ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLKOWE |
![]() |
10800 |
-20°C/+120°C |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania