Długa żywotność
Seria Curviline jest dostępna również w wersjach
z indukcyjnie hartowanymi bieżniami.



Swoboda projektowania
Dostępne w wersji ze stałym i zmiennym promieniem,
dla każdego zastosowania.

Antykorozyjność
Prowadnice Curviline dostępne są w
wersji ze stali nierdzewnej.

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Curviline dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Samowyrównanie | Łożyskowanie Wózka | Odporność na korozję | Nośność [n] | Temperatura robocza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX |
![]() |
![]() |
![]() |
ROLKOWE |
![]() |
2475 |
-20°C/+80°C |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania