Długa żywotność
Prowadnice Mono Rail są zawsze wyposażone
w indukcyjnie hartowane bieżnie.



Wysoka sztywność i precyzja
Dzięki zastosowaniu recyrkulacyjnego
systemu ruchu kulek.

Wysoka nośność
Maksymalnie do 24,000 kg na wózek.

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Mono Rail dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Samowyrównanie | Łożyskowanie Wózka | Odporność na korozję | Nośność [n] | Temperatura robocza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
KULKOWE |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
KULKOWE |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania