Prismatic Rail

Najlepszy wybór przy
wysokich obciążeniach

Pryzmatyczne prowadnice z rolkami i indukcyjnie
hartowanymi bieżniami w kształcie V.

Prowadnice mogą być docięte za pomocą dwóch prostych cięć, jednego prostego i jednego ukośnego lub dwóch ukośnych cięć w celu stworzenia wersji łączonych, przeznaczonych do dłuższych skoków.

Długa żywotność

Dzięki zastosowaniu indukcyjnie hartowanych bieżni.
Pryzmatyczne prowadnice z rolkami
Pryzmatyczne prowadnice z rolkami

Wysoka dynamika

• Prędkość do 7 m/s
• Przyspieszenie do 20 m/s²

Prosty montaż

Prowadnice mogą być docięte za pomocą dwóch cięć prostych,
jednego cięcia prostego i jednego cięcia ukośnego
lub dwóch cięć ukośnych.
Pryzmatyczne prowadnice z rolkami

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach

Rolki dostępne są w dwóch wariantach, cylindrycznym lub w kształcie litery V,
o zmiennej średnicy od Ø30 do Ø62 mm.
Pryzmatyczne prowadnice z rolkami

System samonastawny

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Prismatic Rail dla siebie.

Produkt Przekrój Hartowana bieżnia Samowyrównanie Łożyskowanie Wózka Odporność na korozję Nośność [n] Temperatura robocza
P
ROLKOWE
15000
-10°C/+80°C

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

ZAREJESTRUJ SIĘ W SWOJEJ NOWEJ PRZESTRZENI OSOBISTEJ

Odnów swoją rejestrację w obszarze osobistym Rollon.
Witamy w nowym cyfrowym ekosystemie firmy Rollon. Czy posiadasz już konto na stronie Rollon.com?
Aby nadal korzystać z zalet obszaru osobistego i odkrywać jego nowe funkcje, skorzystaj z poniższego linku, aby się ponownie zarejestrować.

DOKOŃCZ REJESTRACJĘ