Długa żywotność
Maksymalna żywotność do 80.000 km dzięki zastosowaniu głębokiego,
anodowania twardego powierzchni profilu aluminiowego.



Brak konieczności smarowania
Dzięki zastosowaniu powłoki z tworzywa sztucznego,
która pokrywa stalowe rolki.

Możliwość zastosowania jako prowadnica liniowa lub
moduł liniowy
Speedy Rail jest dostępna zarówno w postaci prowadnicy liniowej,
jak i modułu z napędem pasowym lub
z kołem i listwą zębatą.


Samonośność zapewniająca
maksymalną swobodę projektowania
Profil aluminiowy jest w pełni samonośny.


Wysoka dynamika: V= 15m/s, A=10m/s2

Optymalna niezawodność w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Speedy Rail dla siebie.
Produkt | Przekrój | Hartowana bieżnia | Samowyrównanie | Łożyskowanie Wózka | Odporność na korozję | Nośność [n] | Temperatura robocza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
ROLKOWE |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
SRC48 |
![]() |
![]() |
![]() |
ROLKOWE |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLKOWE |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania