Dostępne wersje
Zapytaj Rollon

2D Multi-Axis

Budujemy je dla Ciebie

Wszechstronne systemy wieloosiowe zaprojektowane w oparciu o Państwa specyficzne potrzeby.

Oferujemy różne konfiguracje Y/Z oraz różne systemy napędowe dostosowane do każdego zastosowania.

Wybierz Twój Moduł wieloosiowy YZ

 

experience

Gotowe do użycia

Oto wszystkie zalety gotowego rozwiązania zaprojektowanego dla Państwa dzięki naszemu 45-letniemu doświadczeniu w dziedzinie ruchu liniowego:
• zaprojektowane i przetestowane rozwiązanie
• krótki czas montażu i konserwacji
• niskie koszty utrzymania i dodatkowe gwarancje
Wszechstronne systemy wieloosiowe
Wszechstronne systemy wieloosiowe
icon infinite stroke

Wiele różnych konfiguracji Y/Z

Nasze rozwiązanie Multi-Axis może być montowane w kilku różnych konfiguracjach, takich jak:
• Pick & place Y-Z
• Pick & place Y-2Z
• Suwnica 2X-Z

Różne rodzaje przeniesienia napędu

• Pas przeznaczony do wysokiej dynamiki
• Listwa i koło zębate do długich skoków i niezależnego ruchu wózków
• Śruba kulowa zapewniająca wysoką precyzję
Wszechstronne systemy wieloosiowe
accessories

Pełna gama akcesoriów

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów, takich jak:
• prowadniki kablowe
• systemy bezpieczeństwa
• nakrętki i płyty przeznaczone do montażu
• układy smarowania
• uchwyty do czujników

 

Wszechstronne systemy wieloosiowe

Poznaj szczegóły techniczne i
wybierz produkt Multi-Axis dla siebie.

YZ RSMART+TH

Manipulator YZ ze sztywną, precyzyjną osią pionową.

YZ SAB+SAR

Lekki manipulator do pracy w zanieczyszczonym środowisku.

YZ RSMART+ZCH

Sztywny manipulator Y-Z przeznaczony do umiarkowanych i dużych obciążeń.

YZ PAR+PAR

Manipulator Y-Z z prowadnicą rolkową przeznaczony do zastosowań wymagających dużego skoku Obciążenie do 600 kg

YZ PAR+PAS

Manipulator Y-Z z prowadnicą rolkową przeznaczony do zastosowań wymagających dużego skoku Obciążenie do 600 kg
YZ-SAR+SAR

YZ SAR+SAR

Lekki manipulator przeznaczony do zastosowań wykorzystujących długi skok.

YZ PAS+PAS

Sztywny i precyzyjny manipulator Y-Z przeznaczony do długich skoków. Obciążenie do 800 kg

YZ TH+TH

Manipulator Y-Z z napędem realizowanym za pomocą śruby kulowej. Powtarzalność do 5 µm.

YZ RSMART+SSMART

Manipulator Y-Z o prostej konstrukcji, przeznaczony do umiarkowanych obciążeń

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania