Moduły Liniowe

Moduły liniowe o różnych konfiguracjach prowadnic liniowych i z różnymi napędami, w zależności od wymaganej precyzji i prędkości dostępne z napędem na pasku zębatym, na śrubie lub za pomocą koła i listwy zębatej. Prowadnice rolkowe lub na kulkowych łożyskach liniowych dla różnych obciążeń i różnych warunków pracy.

Plus System

4
Moduły liniowe o wysokiej wydajności z napędem przenoszonym za pomocą pasa wzmocnionego stalą

Clean Room System

1
Moduły liniowe z napędem pasowym z profilem aluminiowym.

Smart System

3
Moduły liniowe o wysokiej wydajności z napędem przenoszonym za pomocą pasa wzmocnionego stalą
Wszechstronny moduł liniowy

Eco System

1
Uniwersalne jednostki ruchu liniowego z napędem pasowym.

Uniline System

4
Kompaktowe jednostki ruchu liniowego z napędem pasowym.
precision-th

Precision System

4
Precyzyjne moduły liniowe napędzane śrubą kulową.

Tecline

2
Osie liniowe z napędem przenoszonym za pomocą koła i listwy zębatej. Toczenie na trapezowych lub liniowych prowadnicach kulkowych.

Telescopic System

2
Doskonałe rozwiązanie przy ograniczonej przestrzeni pomiędzy maszyną a sufitem.

Modline

5
Oś liniowa z napędem pasowym. Ruch na trapezowych, rolkowych lub kulkowych prowadnicach liniowych.

Speedy Rail A

2
Samonośna prowadnica liniowa wykonana z ekstrudowanego aluminium ze stalowymi rolkami pokrytymi powłoką z tworzywa sztucznego.

Dowiedz się więcej o szczegółach technicznych i
wybierz odpowiedni moduł liniowy.
Uzyskaj pełny dostęp do modeli CAD i 3D.

Jakie jest Twoje wyzwanie?

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania