Plus System

Najwyższy poziom ochrony

Moduły liniowe o wysokiej wydajności z napędem przenoszonym za pomocą pasa wzmocnionego stalą.

Wyjątkowo wytrzymałe moduły o wysokiej wydajności w zakresie obciążenia, momentu, prędkości i przyspieszenia.

Silna ochrona pozwalająca na pracę w zanieczyszczonych środowiskach

Poliuretanowa taśma uszczelniająca skutecznie chroni napęd pasowy i prowadnicę liniową przed kurzem, brudem, wiórami, płynami i innymi zanieczyszczeniami.

Wysoka liczba cykli roboczych

Napęd przenoszony jest za pomocą pasa wykonanego ze wzmocnionego stalą poliuretanu. Ruchomy wózek jest podtrzymywany i w precyzyjny sposób prowadzony przez liniowy system prowadnic lub opcjonalny system rolkowy.

Wysoka dynamika

  • Prędkość do 5 m/s
  • Przyspieszenie do 50 m/s2

Dostępne rozwiązanie przeznaczone do pracy w pionie

SC to idealny wybór przy ruchach w płaszczyźnie pionowej:

  • zamocowane na stałe nieruchomy wózek i ruchomy profil
  • system pasów omega

Wysoka dokładność powtarzalności: ±0,05 mm

Dostępna wersja antykorozyjna z elementami ze stali nierdzewnej

Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Plus System dla siebie.

ProduktUkład ruchu liniowegoNapędOchronaNośność [n]Maks. prędkość [m/s]Maks. przyspieszenie [m/s2]Precyzja powtarzalności [mm]
ELM
KULKOWE
PAS ZĘBATY
CHRONIONY
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
KULKOWE
PAS ZĘBATY
CHRONIONY
9545
5
50
± 0.05
SC
KULKOWE
PAS ZĘBATY
CZĘŚCIOWO CHRONIONY
5810
5
50
± 0.05

Jakie jest Twoje wyzwanie??

  • Wszystkie
  • Budownictwo i wyposażenie wnętrz
  • Kolej
  • Lotnictwo
  • Maszyny przemysłowe
  • Medycyna
  • Opakowania i logistyka
  • Pojazdy specjalne

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania

Wybierz swój kraj

Zapytaj Rollon

Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania