Wysoka powtarzalność i dokładność
Dokładność powtarzalności modułów Precision System
stoi na poziomie ±0,005 mm



Prosta i bezpieczna konserwacja
Dzięki oddzielnemu smarowaniu dla napędu
śruby kulowej i prowadnic

Oszczędność miejsca
Niezwykle zwarta konstrukcja modułów Precision System sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem
dla zastosowań, w których przestrzeń ma fundamentalne znaczenie.


Silna ochrona pozwalająca na pracę w zanieczyszczonych środowiskach
Poznaj szczegóły techniczne i wybierz
moduł liniowy Precision System dla siebie.
Produkt | Układ ruchu liniowego | Napęd | Ochrona | Nośność [n] | Maks. prędkość [m/s] | Maks. przyspieszenie [m/s2] | Precyzja powtarzalności [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH | KULKOWE | ŚRUBA KULOWA | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 32600 | ± 0,005 | |||
TT | KULKOWE | ŚRUBA KULOWA | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 30500 | 2,5 | ± 0,005 | ||
TV | KULKOWE | ŚRUBA KULOWA | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 11538 | 2,5 | ± 0,01 | ||
TVS | KULKOWE | ŚRUBA KULOWA | CZĘŚCIOWO CHRONIONY | 66300 | 5 | ± 0,02 |

Jakie jest Twoje wyzwanie??
- Wszystkie
- Budownictwo i wyposażenie wnętrz
- Kolej
- Lotnictwo
- Maszyny przemysłowe
- Medycyna
- Opakowania i logistyka
- Pojazdy specjalne
Zapytaj Rollon
Nasi eksperci rozwiążą Twoje wyzwania