Versões disponíveis
Pergunte a Rollon

Atuadores

Accionados por correa

Los atuadores lineales accionados por correa Rollon combinan rendimiento, resistencia y versatilidad. Ideales para entornos difíciles y espacios limitados, ofrecen alta velocidad y precisión, con correas de transmisión reforzadas con acero.

Los atuadores lineales para industrias que requieren alta dinámica y fiabilidad, desde salas blancas a entornos exigentes, con o sin mantenimiento, proporcionan soluciones eficientes y compactas, al servicio de múltiples industrias.

Selecione seu Atuadores lineales accionados por correa

 

Alta dinâmica

• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s2
Belt-driven-actuators-High-dynamics
Linear-Actuator-Vertical-Solutions

Solução vertical disponível

Solução ideal para movimentos verticais:
• curso fixo e perfil amovível
• sistema de correia ômega

Diferentes sistemas de movimento

Os atuadores estão disponíveis com diferentes sistemas de movimento:
• guias de esferas recirculantes
• mancais de rolamentos
Linear-Actuators-with-different-guiding-systems
space saving

Solución telescópica

Ejes telescópicos diseñados para diversas aplicaciones
que necesitan moverse en espacios limitados
Telescopic-System-Linear-Actuator

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador.

E-Smart System

unidade linear compacta e simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
305080100

R-Smart System

Unidade Linear com desenho simples. A série mais vendida por a sua velocidade de implementação
120160220

S-Smart System

unidade linear com um perfil móvel e uma carruagem / motor fixo
506580

Plus System ELM

unidade linear compacta para o ambiente poluído
506580110

Plus System ELM CR

Unidade linear compacta mais protegida da Gama ROLLON para ambiente húmido
506580110

Plus System ROBOT

unidade linear Rígido e e "auto-sustentado"
100130160220

Plus System ROBOT CR

unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão"
100130160220

Clean Room ONE

unidade linear compacta concebidos para aplicações de salas limpas
506580110

Speedy Rail SAB

eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
60120180250
Unidades de movimento linear versátil

ECO Series

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até12 m
6080100

TLS System

Ideal para aplicações com espaço limitado entre a máquina e o teto, onde a distância de deslocamento do eixo excede a folga vertical.
100

Uniline A

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
405575

Uniline C

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575

Uniline E

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
5575

Uniline ED

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
75

Modline MCH

unidade linear compacto com curso até 10 m
6580105

Modline MCR

Unidade Linear para um ambiente sujo. Curso até 10 m
6580105

Modline TCR

unidade linear para aplicação da carga média. Curso até 11 m.
140170200220230280360

Modline ZCH

unidade linear rígida com perfil móvel e transporte / motor fixo
6090100170220

Solutions by Industries

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Ask Rollon

Our Experts can solve your challenges

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios