Concebido para salas limpas

Eixo linear para sala limpa Clean Room System

Atuadores lineares acionados por correia com perfil de alumínio.

Um sistema especial de vácuo evita que as partículas sejam descarregadas no ambiente onde se encontra a unidade linear.

Atuadores lineares para salas limpas

Sala limpa classe ISO 3

Sistema de vácuo especial com:
• fita de selagem na abertura onde o cursor se movimenta
• bomba de vácuo 0.8 conectada a 2 tubos de vácuo localizados dentro do cabeçote de acionamento e do cabeçote livre

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Clean Room System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,05 mm
Atuadores lineares para salas limpas

Alta dinâmica

• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²

 

Atuadores lineares para salas limpas

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Clean Room System.

ProdutoSeçãoMecanismoProteçãoCapacidade de Carga [n]Máxima velocidade [m/s]Máxima aceleração [m/s2]Repetibilidade (acuraciade) [mm]
ONE
Esferas
Correia dentada
Protegido com sucção
4980
5
50
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios