Indispensável para o serviço pesado

Guia telescopica industrial Telescopic Rail

8 séries diferentes de guias lineares telescópicas com pistas temperadas para alta capacidade de carga.

Deflexão mínima sob cargas muito pesadas, mesmo em extensão total.

Vida útil longa

Graças às pistas temperadas por indução.

Alta capacidade de carga

Até 3.800 kg por par de guias.

Diferentes extrações

Extrações parciais ou completas estão disponíveis até 150% do comprimento da guia em posição fechada.

Opções de segurança

As guias Telescopic Rail apresentam uma gama completa de:

  • sistemas de bloqueio
  • sistemas de amortecimento

Sincronização com pinhão e cremalheira disponível

Baixa deflexão com perfis rígidos

Ampla gama de tratamentos superficiais anticorrosão

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Telescopic Rail.

ProdutoSeçãoPista temperadaExtraçãoRigidezMaterialCursorCapacidade de Carga [n]
ASN
aço
Esferas
88494
DE
aço
Esferas
15512
DS
aço
Esferas
38018
DSC
aço
Esferas
11058
DBN
aço
Esferas
2662
DMS
aço
Esferas
39624
DSE
aço
Esferas
11344

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios