Melhore o alcance de seus robôs

Sistema de shuttle para robôs Robot Transfer Unit

Sistema de shuttle para robôs em movimento e cargas pesadas
para longas distâncias com alta dinâmica.

Uma gama completa de 11 tamanhos para todos os modelos de robô:
• 6 tamanhos para robôs de 140 kg a 1500 kg
• 5 tamanhos para robôs e co-robôs até 140 kg

Facilmente integrável com qualquer tipo de robô

Uma gama completa garante uma integração simples para qualquer tipo de robô, com peso até 1500 kg.
Sistema de shuttle para robôs em movimento
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Alta rigidez

• A combinação altamente projetada de componentes de aço e perfis de alumínio extrudado permite alta rigidez e baixo peso
• Dessa forma, Seventh Axis opera suavemente mesmo com montagem na parede ou no teto

Ancoragem e alinhamento simples

Graças aos sistemas de nivelamento ajustável integrados nos membros cruzados rígidos e alinhados de fábrica.
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Cursos potencialmente infinitos

Graças aos sistemas de nivelamento ajustável integrados
nos membros cruzados rígidos e alinhados de fábrica.
Sistema de shuttle para robôs em movimento

Proteção para qualquer ambiente de trabalho

Confiabilidade sustentada por experiência

Componentes de alta qualidade

Acessórios para todas as exigências

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu Robot Transfer Unit.

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios