Sala limpa classe ISO 3
Sistema de vácuo especial com:
• fita de selagem na abertura onde o cursor se movimenta
• bomba de vácuo 0.8 conectada a 2 tubos de vácuo localizados dentro do cabeçote de acionamento e do cabeçote livre

Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores Clean Room System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,05 mm


Alta dinâmica
• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Clean Room System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
Esferas |
Correia dentada |
Protegido com sucção |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios