Alta dinâmica
• Velocidade até 5 m/s
• Aceleração até 50 m/s²



Eficiência de custos
A estrutura simples dos atuadores Eco System faz deles
uma solução eficiente e econômica.

Leve
Graças ao perfil de alumínio e
à estrutura simples do design.


Alta repetibilidade e precisão
Os atuadores Eco System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,05 mm

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Eco System.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO |
Esferas/Rolamentos |
Correia dentada |
Semiprotegido |
4565 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios