Plus System

O nível mais alto de protecção

Unidades lineares de alto desempenho com transmissão por correia reforçada em aço

Atuadores excecionalmente robustos e de alto desempenho em termos de carga, controle de momento, velocidade e aceleração.

Alta proteção para ambientes sujos

Uma fita de selagem de poliuretano garante proteção completa do acionamento por correia e do sistema de guia linear contra poeira, sujeira, fragmentos, líquidos e outros contaminantes.

Elevados ciclos de trabalho

A força de impulso é transmitida por uma correia de transmissão em poliuretano reforçada com aço. O cursor móvel é guiado com precisão e apoiado por um sistema de guia linear ou sistema opcional de rolamento de cames.

Alta dinâmica

  • Velocidade até 5 m/s
  • Aceleração até 50 m/s2

Solução vertical dedicada disponível

SC é a solução ideal para movimentos verticais:

  • curso fixo e perfil amovível
  • sistema de correia ômega

Precisão de repetibilidade elevada: ±0,05 mm

Versão anticorrosão disponível com componentes em aço inoxidável

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Plus System.

Produto Seção Mecanismo Proteção Capacidade de Carga [n] Máxima velocidade [m/s] Máxima aceleração [m/s2] Repetibilidade (acuraciade) [mm]
ELM
Esferas
Correia dentada
Protegido
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
Esferas
Correia dentada
Protegido
9545
5
50
± 0.05
SC
Esferas
Correia dentada
Semiprotegido
5810
5
50
± 0.05

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

INSCREVA-SE NO SEU NOVO ESPAÇO PESSOAL

Renove a sua inscrição.
Bem-vindo à nova experiência digital da Rollon. Você já tem uma conta no Rollon.com?
Para continuar a usufruir das vantagens da sua área pessoal e descobrir as novas funcionalidades, por favor siga o link abaixo para efetuar um novo registo.

COMPLETAR MEU CADASTRO