Precision System

Para a mais alta precisão

Unidades lineares acionadas por parafusos de esferas de alta precisão.

3 séries de produtos diferentes com repetibilidade até 5 µm

Alta repetibilidade e precisão

Os atuadores Smart System têm uma precisão
de repetibilidade de ±0,005 mm

Manutenção simples e segura

Graças à lubrificação separada para acionamento
por parafuso de esferas e guias

Economia de espaço

A estrutura incrivelmente compacta dos atuadores Precision System faz com que sejam
a solução ideal para aplicações em espaços limitados.

Alta proteção para ambientes sujos

Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Precision System.

Produto Seção Mecanismo Proteção Capacidade de Carga [n] Máxima velocidade [m/s] Máxima aceleração [m/s2] Repetibilidade (acuraciade) [mm]
TH
Esferas
Fuso
Semiprotegido
32600
± 0,005
TT
Esferas
Fuso
Semiprotegido
30500
2,5
± 0,005
TV
Esferas
Fuso
Semiprotegido
11538
2,5
± 0,01
TVS
Esferas
Fuso
Semiprotegido
66300
5
± 0,02

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios