Vida útil longa
Até 80.000 km graças a um tratamento de anodização dura profunda da superfície do perfil de alumínio.



Sem necessidade
de lubrificação
Graças ao composto plástico que reveste os rolos de aço,
o sistema de movimento não precisa de lubrificação.

Uso como guia ou
atuador linear
Speedy Rail A está disponível tanto como guia linear quanto como atuador
com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.


Autoportante para maior liberdade de projetação
O perfil de alumínio é totalmente autoportante.


Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2

Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Speedy Rail A.
Produto | Seção | Mecanismo | Proteção | Capacidade de Carga [n] | Máxima velocidade [m/s] | Máxima aceleração [m/s2] | Repetibilidade (acuraciade) [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
Rolamentos |
Correia dentada/Cremalheira e pinhão |
4980 |
15 |
10 |
± 0,02 |
||
ZSY |
Rolamentos |
Correia dentada |
4980 |
8 |
8 |
± 0,02 |
||
SAR |
Rolamentos |
Cremalheira e pinhão |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios