Download Manual

Cobot Transfer Unit

Plug and Play para Cobots UR

Uma gama completa de Unidades de Transferência para melhorar o alcance dos Cobots UR de qualquer tamanho.

A solução Rollon CTU é certificada pela Universal Robots e inclui uma unidade linear totalmente acessorizada, software Rollon URcap, armário elétrico, motor de acionamento e caixa de engrenagens, cabos.

Plug and Play 

  • Interface fácil 
  • Função Job para definir posições manuais
  • Função Debug
  • Controle de até 6 eixos externos

Armário elétrico incluído

  • Armário compacto
  • Certificação CE- UL – CSA
  • Conectores externos para cabos
  • Diagrama de conexão do armário multilíngue

Motor, acionamento, caixa de engrenagens 

  • High-Flex Cabo e cabos elétricos
  • Sistema de freios de motor disponível para configurações verticais

Concebida de acordo com suas necessidades

  • Placa de conexão 
  • Curso máximo: 5.000 mm
  • Corrente de energia silenciosa
  • Pés de nivelamento ajustáveis
  • Configurações horizontais/verticais
  • Tubos pneumáticos e conectores

Funcionalidades de segurança

Funções de parada de emergência para a caixa de controle UR
CTU e UR Cobot interrompem seus movimentos simultaneamente para proteger o operador humano
Equipado para sensores de proximidade e preparado para eventuais sensores externos de segurança, tais como scanners a laser, radares, scanners óticos e revestimentos protetores sensíveis.
Freios de segurança disponíveis como opção
Otimização dinâmica para trabalhar com os Cobots: V= 1,5m/s A= 3m/s2

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Unidade de Transferência Cobot.

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

INSCREVA-SE NO SEU NOVO ESPAÇO PESSOAL

Renove a sua inscrição.
Bem-vindo à nova experiência digital da Rollon. Você já tem uma conta no Rollon.com?
Para continuar a usufruir das vantagens da sua área pessoal e descobrir as novas funcionalidades, por favor siga o link abaixo para efetuar um novo registo.

COMPLETAR MEU CADASTRO