Compact Rail & Compact Rail Plus

Sem mais desalinhamentos

Guias lineares com alinhamento automático e um perfil em C feito de aço de carbono trefilado a frio, com pistas temperadas
por indução e retificadas.

Simplifica o projeto, melhora o desempenho e
reduz os custos de aplicação.

Sistema de alinhamento automático

  • Selecione a estrutura mais adequada para seu projeto
  • Evite a usinagem da superfície de montagem
  • Reduza o tempo de montagem

Confiabilidade
em ambientes sujos

  • Vedação lateral para maior proteção contra contaminantes
  • Novo limpador autocentrante para uma limpeza ideal das pistas

Vida útil longa

Pistas endurecidas por indução com profundidade efetiva de 1,2 mm e dureza entre 58 e 62 HRC.

Alta dinâmica

  • Velocidade até 9 m/s
  • Aceleração até 20 m/s2

Baixa manutenção

Muito silencioso com pistas retificadas

Sólido e robusto graças ao corpo do cursor em aço

Disponível com mancais de esferas de fila dupla para altas capacidades de carga

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Compact Rail.

Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Temperatura de operação
TLC KLC ULC
Rolamentos
15000
-20°C/+120°C
TG/TMG
Rolamentos
10800
-20°C/+120°C

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios