Versátil para
múltiplas configurações
A forma original da guia FXRG
apresenta 3 pistas dispostas a 90°.



Sistema de alinhamento automático
• axial ±1 mm
• rotacional ±5°

Montagem simples
O uso de uma única ou várias guias paralelas
permite obter várias combinações.


Alta capacidade de carga
Graças aos mancais de fila dupla
montados sobre os cursores.


Resistente ao desgaste
Descubra os detalhes técnicos
e selecione sua O-Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXRG |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rolamentos |
4000 |
-20°C/+120°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios