Vida útil longa
Graças às pistas temperadas por indução.



Alta dinâmica
• Velocidade até 7 m/s
• Aceleração até 20 m/s²

Montagem simples
As guias podem ser realizadas com dois cortes direitos,
um direito e um oblíquo ou dois oblíquos.


Excelente confiabilidade
em ambientes sujos
Os rolamentos estão disponíveis em duas versões,
cilíndrico ou em V, com diâmetro variável de Ø30 a Ø62.


Sistema de alinhamento automático
Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua Prismatic Rail.
Produto | Seção | Pista temperada | Autoalinhamento | Cursor | Anticorrosão | Capacidade de Carga [n] | Temperatura de operação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLERS |
15000 |
-10°C/+80°C |

Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais
Pergunte a Rollon
Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios