X-Rail

Mantenha a eficiência de custos

Guias lineares com perfil em C dobrado.

Disponíveis em aço galvanizado, aço inoxidável ou endurecido com tratamento NOX Rollon.

Eficiência de custos

O uso de perfil de aço dobrado faz de X-Rail uma solução eficiente em termos de custo/benefício.

Vida útil longa

As guias X-Rail estão disponíveis com processo de endurecimento NOX Rollon.

Montagem simples

Através da combinação de guias T e U, é fácil obter uma solução com alinhamento automático.

Anticorrosão

As guias X-Rail estão disponíveis na versão em aço inoxidável:

  • guias 1.4404 (AISI 316L)
  • rolamentos 1.4110 (AISI 440)

Excelente confiabilidade em ambientes sujos

Sistema de alinhamento automático

Descubra os detalhes técnicos e
selecione sua X-Rail.

Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Temperatura de operação
TEX TES UEX UES
Rolamentos
1740
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES
TEN/TEP UEN
Rolamentos
3240
-30°C/+150°C

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios