Vida útil longa
Até 80.000 km graças a um tratamento de anodização dura profunda da superfície do perfil de alumínio.
Sem necessidade
de lubrificação
Graças ao composto plástico que reveste os rolos de aço,
o sistema de movimento não precisa de lubrificação.
Uso como guia ou
atuador linear
Speedy Rail A está disponível tanto como guia linear quanto como atuador
com uma correia ou um sistema de acionamento por cremalheira e pinhão.
Autoportante para maior liberdade de projetação
O perfil de alumínio é totalmente autoportante.
Alta dinâmica: V= 15m/s, A=10m/s2
Excelente confiabilidade em ambientes sujos
Descubra os detalhes técnicos e
selecione seu atuador Speedy Rail A.
SAR Series
eixo auto-suportado com um rolo de guia de poliamida-revestido
120180250
SAB Series
eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
60120180250
Qual é seu desafio?
- Todo
- Arquitetura e Interiores
- Embalagem e logística
- Interior de aviões
- Máquinas Industriais
- Médico-Hospitalar
- Setor Ferroviário
- Veículos Especiais