Guias Lineares

Guias lineares e curvas com rolamentos de esferas e roletes, com pistas temperadas, altas capacidades de carga, auto-alinhamento e capazes de trabalhar em ambientes sujos.

Most Wanted

Compact Rail & Compact Rail Plus

Compact Rail & Compact Rail Plus

Guias lineares com alinhamento automático e um perfil em C feito de aço de carbono trefilado a frio, cm pistas temperadas por indução e retificadas.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
TLC KLC ULC
Rolamentos
15000
-20°C/+120°C
TG/TMG
Rolamentos
10800
-20°C/+120°C

X-Rail

Guias lineares com perfil em C dobrado. Disponíveis em aço galvanizado, aço inoxidável ou endurecido com tratamento NOX Rollon.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
TEX TES UEX UES
Rolamentos
1740
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES
TEN/TEP UEN
Rolamentos
3240
-30°C/+150°C

Easyslide

Guias de esferas lineares com cursor único ou cursores múltiplos.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
SN
Esferas
122000
-20°C/+170°C
SNK
Esferas
10858
-20°C/+70°C

Curviline

Guias curvilíneas com rolamentos radiais de esferas.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX
Rolamentos
2475
-20°C/+80°C

O-Rail

Guias lineares modulares com rolamentos. Versátil para maior flexibilidade de configurações.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
FXRG
Rolamentos
4000
-20°C/+120°C

Prismatic Rail

Guias prismáticas com mancais e pistas em V endurecidas por indução.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
P
ROLLERS
15000
-10°C/+80°C

Speedy Rail

Guia linear autoportante em alumínio extrudado com rolos de aço revestidos com composto plástico.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
SR35
Rolamentos
400
-30°C/+80°C
SRC48
Rolamentos
540
-30°C/+80°C
SR
Rolamentos
14482
-30°C/+80°C

Mono Rail

Guias com perfil de esferas recirculantes com o mais alto grau de precisão.
Produto Seção Pista temperada Autoalinhamento Cursor Anticorrosão Capacidade de Carga [n] Fx Temperatura de operação
MR
ESFERAS
249000
-10°C/+60°C
MMR
ESFERAS
8385
-20°C/+80°C

Descobrir os detalhes técnicos e
seleccionar o Guia linear correcto.
Obtenha acesso total aos modelos CAD e 3D.

Qual é seu desafio?

  • Todo
  • Arquitetura e Interiores
  • Embalagem e logística
  • Interior de aviões
  • Máquinas Industriais
  • Médico-Hospitalar
  • Setor Ferroviário
  • Veículos Especiais

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios

INSCREVA-SE NO SEU NOVO ESPAÇO PESSOAL

Renove a sua inscrição.
Bem-vindo à nova experiência digital da Rollon. Você já tem uma conta no Rollon.com?
Para continuar a usufruir das vantagens da sua área pessoal e descobrir as novas funcionalidades, por favor siga o link abaixo para efetuar um novo registo.

COMPLETAR MEU CADASTRO