Notícias e Eventos

SLIDE INTO THE FUTURE: a Rollon apresenta os primeiros novos produtos reconfigurados

Notícias | Março 25, 2020

Novas oportunidades para planejadores e designers industriais: a Rollon lançou seu novo Compact Rail no mercado, agora com uma versão Plus, além dos novos atuadores das famílias Plus System e Smart System. Esses produtos são os primeiros de um programa abrangente de reconfiguração tecnológica e estética que irá abranger progressivamente toda a gama de produtos. Maior desempenho e atenção aos detalhes para satisfazer as necessidades das empresas de manufatura são as principais prioridades, e agora a Rollon quer adicionar também uma estética funcional e original.

 

Hoje, 15 de junho, marca o início de um projeto abrangente de reconfiguração tecnológica e estética e a introdução de novos produtos aqui na Rollon. Esse caminho irá abranger toda a gama, produto por produto.

As primeiras linhas a se beneficiar da nova configuração são nossos produtos Compact Rail históricos e, do catálogo de atuadores, os produtos ELM e ROBOT da família Plus System e os correspondentes E-SMART e R-SMART da gama Smart System. Todos esses produtos sofreram uma renovação tecnológica e estética. Seu aspeto foi modificado para aumentar o desempenho e as oportunidades para os designers industriais – no que diz respeito à produção, eficiência processual e econômica – e oferecer produtos de aspeto agradável que podem se integrar perfeitamente no design da fábrica.

Para o Compact Rail, o sistema de guias com mancais em aço trefilado a frio com pistas temperadas por indução e retificadas, cujo principal ponto forte é a possibilidade de controle do desalinhamento, a Rollon introduziu uma nova versão que oferece grande confiabilidade em ambientes sujos e resistência à corrosão (pode ser tratado com Rollon Alloy – galvanização passivada – ou niquelagem ou galvanização ISO 2081). O novo Compact Rail também apresenta uma vida útil longa devido às pistas temperadas por indução, alto desempenho, solidez e robustez garantidas pelo cursor de aço e muitas outras características que permitem que este produto seja usado em diferentes tipos de aplicações.

A nova versão Plus também garante níveis de desempenho mais altos, graças aos mancais de esferas duplos e às novas guias com pistas convexas, que garantem maior rigidez com capacidades de carga aumentadas até +120% na direção axial e +65% na direção radial. Por último, toda a linha Compact Rail, em sua versão renovada, oferece novos cursores de aço equipados com limpadores de pista autocentrantes, sistemas de lubrificação integrados para os limpadores de pista com uma almofada de feltro de liberação lenta para lubrificação automática, vedações laterais para proteger os componentes internos e uma cobertura na parte superior para evitar alterações acidentais ou adulteração dos rolamentos de mancais de esfera radiais.

Com relação aos atuadores, o processo de inovação tecnológica e de design refere-se aos produtos ELM e ROBOT da família Plus System e os correspondentes E-SMART e R-SMART da gama Smart System.

Em relação à família Plus System – ou melhor, aos atuadores lineares protegidos com perfis de alumínio anodizado, estruturas autossustentáveis ​​e transmissão de correia dentada – as principais mudanças dizem respeito à introdução de cabeçotes com eixos ocos em vez de eixos salientes para conexão ao conjunto de travamento e engrenagem de redução. Graças a essas novas características, o motor de engrenagem pode ser montado no atuador diretamente pelo cliente, uma melhoria considerável em termos de tempo, procedimentos e custos, para os próprios clientes, e uma redução substancial no tempo de colocação no mercado. Portanto, nossos clientes podem agora remover a correia de cobertura sem nossa intervenção, graças à liberação rápida do bloco integrado na flange que conecta o perfil e a cabeça do atuador.

Em termos estéticos, os produtos Plus System têm agora um acabamento azul e cabeças radiais, em vez de cabeças quadradas. O logotipo Rollon colocado nas cabeças se parece com a cabeça do limpador de pista no novo Compact Rail. Foi também introduzida uma versão atualizada do carro, com cabeças dos dois lados.

As novas características introduzidas na família de produtos Plus System também estão presentes na gama Smart System, uma família de atuadores lineares intimamente conectados à família Plus, que oferece uma relação preço/qualidade muito conveniente, alto desempenho e uma construção muito simples e precisa. Os produtos da linha Smart têm agora uma correia de transmissão preta e novos carros. Têm também cabeças radiais, com uma ranhura que dá uma sensação de continuidade à linha formada pela correia de transmissão.

Subscrever

Junte-se ao Rollon World e receba a nossa actualização mensal na sua caixa de correio

Seleccione o seu país

Pergunte a Rollon

Nossos especialistas conseguem resolver seus desafios