Yüksek Dinamizm
• 5 m/s’ye varan hız
• 50 m/s²’ye varan hızlanma
Dikey çözüm mevcuttur
Dikey hareketler için doğrusal eksenler:
• sabit araba ve hareketli profil
• omega kayış sistemi
Farklı hareket sistemleri
Doğrusal aktüatörler, makaralı veya devridaim bilyalı
kılavuzlu hareket sistemleri ile mevcuttur.
Teleskopik çözüm
Sınırlı alanlarda hareket etmesi gereken çeşitli
uygulamalar için tasarlanmış teleskopik eksenler.
Teknik ayrıntıları görün ve kayış tahrikli
lineer aktüatörünüzü seçin.
E-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip kompakt lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
305080100
R-Smart System
Sadeleştirilmiş tasarıma sahip lineer aktüatör. Uygulama hızı bakımından en çok satılan ürün serisi
120160220
S-Smart System
Hareketli profili ve sabit taşıyıcısı/motoru olan lineer ünite
506580
Plus System ELM
Kirlenmiş ortamlar için kompakt lineer ünite
506580110
Plus System ELM CR
Nemli ortamlar için ROLLON serisinin en korumalı kompakt lineer aktüatörü
506580110
Plus System ROBOT
Rijit ve "kendinden destekli" lineer ünite
100130160220
Plus System ROBOT CR
Sert ve kendini destekleyen "korozyon önleyici" doğrusal birim
100130160220
Clean Room ONE
Temiz oda uygulamaları için tasarlanmış kompakt lineer ünite
506580110
Speedy Rail SAB
Poliamid kaplı makaraları olan kendinden destekli eksen. 15 m/s'ye varan hız
60120180250
ECO Series
Kirli ortamlar için kompakt lineer ünite. 12 m’ye ulaşan kurs
6080100
Uniline A
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
405575
Uniline C
7 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "maliyet etkin" lineer aktüatör
5575
Uniline E
5 m/s ve 15 m/s² ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
5575
Uniline ED
5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
75
Business Line
Sertleştirilmiş yuvarlanma yolu ve anodize alüminyum profil ile kendinden destekli lineer aktüatör.
6580110
Modline MCH
Kurs boyu 10 m'ye ulaşan kompakt lineer ünite
6580105
Modline MCR
Kirli ortamlar için lineer ünite. 10 m’ye ulaşan kurs
6580105
Modline TCR
Orta düzeyde yük uygulaması için lineer ünite. 11 m’ye ulaşan kurs
140170200220230280360
Modline ZCH
Sabit arabaya/motora ve hareketli profile sahip lineer ünite
6090100170220
Solutions by Industries
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar