Yüksek yük kapasitesi
10 ila 2000 Kg arası yükler.
Çoklu Y/Z konfigürasyonları
Çok Eksenli çözümümüz, birkaç farklı
konfigürasyonda monte edilebilir
Farklı hareket sistemleri
Aktüatörleri farklı hareket sistemleriyle mevcuttur:
• devridaim yapan bilye kılavuzları
• prizmatik makaralı rulmanlar
Teleskopik Sistem
Kremayer ve pinyon tahrik, elemanların
kayış ile senkronizasyonu.
Suitable for very long strokes
Optimal reliability in dirty environments
Teknik ayrıntıları görün ve kremayer
ve pinyon tahrikli lineer aktüatörünüzü seçin.
Tecline PAR
3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli eksen
170200220230280360
Tecline PAS
3 ila 50 m arasındaki kurs boyları için kendinden destekli hassas eksen. 200 ila 1000 Kg taşıma kapasitesi
118140170200220230280360
Speedy Rail SAR
Poliamid kaplı makaralı kılavuzu olan kendinden destekli eksen
120180250
Solutions by Industries
- Herşey
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler