Temiz alan sınıfı ISO 3
Özel vakum sistemi şunlara sahiptir:
• kızağın hareket ettiği açıklık boyunca
uzanan koruyucu bant
• Tahrik kafası ve rölanti kafası içinde bulunan
2 adet vakum borusuna bağlı 0,8 vakum pompası

Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk
Clean Room Sistemi aktüatörleri ±0,05 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir.


Yüksek Dinamizm
• 7 m/s’ye varan hız
• 20 m/s²’ye varan hızlanma

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Clean Room Sistem aktüatörünüzü seçin.
Ürün | Lineer hareket sistemi | Tahrik | Koruma | yük kapasitesi [n] | Maksimum hız [m/s] | Maksimum ivme [m/s²] | Tekrarlanma hassasiyeti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE | Raylar | Dişli kayış | Emiş gücü ile korunur | 4980 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir