Uzun ömürlü
İndüksiyonla sertleştirilmiş kanallara
sahip Curviline.



Tasarımda özgür
Her tür uygulama ihtiyacına yönelik sabit
ve değişken yarıçaplar mevcuttur.

Anti korozyon
Curviline kılavuzların paslanmaz
çelik versiyonu mevcuttur.

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Curviline’ınızı seçin.
Ürün | Kesit | Sertleştirilmiş Yüzeyler | Kendinden hizalamalı | Araba | Korozyan önleyici | yük kapasitesi [n] | Çalışma sıcaklığı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKR CVR CKRH CVRH CKRX CVRX | ![]() | ![]() | ![]() | RULMANLAR | ![]() | 2475 | -20°C/+80°C |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir