Eco System

Çok yönlü lineer ünite

Çok yönlü kayış tahrikli lineer hareket üniteleri.

Kendi kendini besleyen ekstrüde alüminyum çerçeveden yapılmış ve AT metrik profil çelik eklere sahip poliüretan bir kayışla tahrik edilen lineer aktüatörler.

Yüksek Dinamizm

• 5 m/s’ye varan hız
• 50 m/s²’ye varan hızlanma
Çok yönlü lineer ünite
Çok yönlü lineer ünite

Uygun maliyetli

Eco Sistem aktüatörlerinin basit yapısı, onları verimli ve
uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.

Hafif

Alüminyum profil ve sade tasarım
yapısı sayesinde.
Çok yönlü lineer ünite

Yüksek tekrarlanabilirlik
ve doğruluk

Eco Sistem aktüatörleri ±0,05 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir.
Çok yönlü lineer ünite

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Eco Sistem aktüatörünüzü seçin.

Ürün Lineer hareket sistemi Tahrik Koruma yük kapasitesi [n] Maksimum hız [m/s] Maksimum ivme [m/s²] Tekrarlanma hassasiyeti [mm]
ECO
Raylar / Rulmanlar
Dişli kayış
Yarı korumalı
4565
5
50
± 0.05

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

YENİ KİŞİSEL ALANINIZA KAYDOLUN

Rollon kişisel alan kaydınızı yenileyin.
Rollon'un yeni dijital ekosistemine hoş geldiniz. Rollon.com'da zaten bir hesabınız var mı?
Kişisel alanınızın avantajlarından yararlanmaya devam etmek ve yeni özelliklerini keşfetmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kayıt olun.

KAYDIMI TAMAMLA