Plus System

En yüksek düzeyde üretim

Çelikle güçlendirilmiş tahrik kayışı transmisyonlarına sahip yüksek performanslı lineer üniteler.

Yük, moment kontrolü, hız ve ivme açısından son derece sağlam ve yüksek performanslı aktüatörlerdir.

Kirli ortamlar için yüksek koruma

Poliüretan koruyucu bant sayesinde kayış tahriki ve lineer kılavuz sistemi toza, kire, talaşlara, sıvılara ve diğer kirleticilere karşı tam olarak korunur.

Yüksek çalışma döngüleri

İtme kuvveti, çelik takviyeli bir poliüretan kayış tahriki ile aktarılır. Hareketli araba, doğrusal bir kılavuz sistemi veya opsiyonel kam makara sistemi tarafından hassas bir şekilde yönlendirilir ve desteklenir.

Yüksek Dinamizm

  • 5 m/s’ye varan hız
  • 50 m/s2‘ye varan hızlanma

Dikey yönde özel çözüm

SC, dikey hareketler için ideal çözümdür:

  • sabit araba ve hareketli profil
  • omega kayış sistemi

Yüksek tekrarlanabilirlik doğruluğu: ±0,05 mm

Paslanmaz çelik bileşenlere sahip korozyon önleyici versiyon mevcuttur

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Plus Sistem aktüatörünüzü seçin.

Ürün Lineer hareket sistemi Tahrik Koruma yük kapasitesi [n] Maksimum hız [m/s] Maksimum ivme [m/s²] Tekrarlanma hassasiyeti [mm]
ELM
Raylar
Dişli kayış
Korumalı
4980
5
50
± 0.05
ROBOT
Raylar
Dişli kayış
Korumalı
9545
5
50
± 0.05
SC
Raylar
Dişli kayış
Yarı korumalı
5810
5
50
± 0.05

Karşılaştığınız zorluk nedir?

  • Herşey
  • Havacılık
  • İnşaat ve Mobilya
  • Endüstriyel Makineler
  • Tıp
  • Ambalajlama ve lojistik
  • Demiryolu
  • Özel Araçlar

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir

YENİ KİŞİSEL ALANINIZA KAYDOLUN

Rollon kişisel alan kaydınızı yenileyin.
Rollon'un yeni dijital ekosistemine hoş geldiniz. Rollon.com'da zaten bir hesabınız var mı?
Kişisel alanınızın avantajlarından yararlanmaya devam etmek ve yeni özelliklerini keşfetmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip ederek kayıt olun.

KAYDIMI TAMAMLA