Yüksek Dinamizm
• 4 m/s’ye varan hız
• 50 m/s²’ye varan hızlanma



Dikey çözüm mevcuttur
S-Smart, dikey hareketler için ideal çözümdür:
• sabit araba ve hareketli profil
• omega kayış sistemi

Yüksek yük kapasitesi
Geri dönüşümlü bilyalı kılavuz
hareket sistemi sayesinde.


Yüksek tekrarlanabilirlik ve doğruluk
Smart Sistem aktüatörleri ±0,05 mm
tekrarlanabilirlik doğruluğuna sahiptir

Teknik ayrıntılar hakkında bilgi sahibi
olun ve Smart Sistem aktüatörünüzü seçin.
Ürün | Lineer hareket sistemi | Tahrik | Koruma | yük kapasitesi [n] | Maksimum hız [m/s] | Maksimum ivme [m/s²] | Tekrarlanma hassasiyeti [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART |
Raylar |
Dişli kayış |
4980 |
4 |
50 |
± 0.05 |
||
R-SMART |
Raylar |
Dişli kayış |
9960 |
4 |
50 |
± 0.05 |
||
S-SMART |
Raylar |
Dişli kayış |
Yarı korumalı |
2523 |
4 |
50 |
± 0.05 |

Karşılaştığınız zorluk nedir?
- Herşey
- Havacılık
- İnşaat ve Mobilya
- Endüstriyel Makineler
- Tıp
- Ambalajlama ve lojistik
- Demiryolu
- Özel Araçlar
Rollon’a Sor
Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir